Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko stałe Zeta stainless to profesjonalne rozwiązanie wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zapewnia wysoką trwałość i odporność na korozję. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz elastycznej opony nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, która gwarantuje płynny ruch bez pozostawiania śladów. Zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione dla optymalnej wydajności. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość produktu to 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 4 km/h oraz 240 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 600 kg, co czyni to kółko idealnym do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
8678UFX160P63
EAN
4031582313956
Numer materiału S4
990829522
Core attributes
Typ
Kółko stałe
Szerokość całkowita
117 mm
Nośność przy 4 km/h
300 kg
Nośność przy 6 km/h
240 kg
Nośność statyczne
600 kg
Wysokość całkowita
200 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
2,08 kg
Nazwa produktu
Zeta stainless
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
74 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
74 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
117 mm
Housing
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał
Nierdzewne, ciężka
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
64 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
46 mm
Średnica
160 mm
Szerokość korpusu
46 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione
Kolor Koło
Szary / bez oznaczeń
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Zeta stainless
8677UFX160P63

Kółko obrotowe z Blokada pełna Zeta stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zapewnia wysoką wytrzymałość, a mechanizm obrotu opiera się na dwóch wyścigach kulkowych gwarantujących płynne działanie. Koło o średnicy 160 mm posiada korpus z poliamidu oraz elastyczną oponę nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, która zapewnia doskonałe właściwości jezdne. Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 4 km/h oraz 240 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 600 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań przemysłowych.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Warianty
Kółko obrotowe 160 mm
Kółko obrotowe 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

Kółko obrotowe Zeta stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zapewnia wysoką wytrzymałość, a mechanizm obrotu opiera się na dwóch wyścigach kulkowych gwarantujących płynne działanie. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, które osadzone jest na łożysku kulkowym precyzyjnym uszczelnionym. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość kółka to 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 4 km/h lub 240 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 600 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 160 mm
Zeta stainless
8671UFX160P63

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Zeta stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zapewnia wysoką wytrzymałość, a mechanizm obrotu oparty na dwóch wyścigach kulkowych gwarantuje płynne działanie. Koło o średnicy 160 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz elastycznej opony nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, która zapewnia doskonałą przyczepność i ochronę powierzchni. Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione w kole minimalizuje tarcie i zwiększa żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 4 km/h oraz 240 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 600 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej nośności i niezawodności.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Zeta stainless
8677UFX160P63

Kółko obrotowe z Blokada pełna Zeta stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zapewnia wysoką wytrzymałość, a mechanizm obrotu opiera się na dwóch wyścigach kulkowych gwarantujących płynne działanie. Koło o średnicy 160 mm posiada korpus z poliamidu oraz elastyczną oponę nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, która zapewnia doskonałe właściwości jezdne. Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 4 km/h oraz 240 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 600 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań przemysłowych.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Warianty
Kółko obrotowe 160 mm
Kółko obrotowe 160 mm
Zeta stainless
8670UFX160P63

Kółko obrotowe Zeta stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zapewnia wysoką wytrzymałość, a mechanizm obrotu opiera się na dwóch wyścigach kulkowych gwarantujących płynne działanie. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, które osadzone jest na łożysku kulkowym precyzyjnym uszczelnionym. Średnica koła wynosi 160 mm, a całkowita wysokość kółka to 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 4 km/h lub 240 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 600 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 160 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 160 mm
Zeta stainless
8671UFX160P63

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Zeta stainless wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zapewnia wysoką wytrzymałość, a mechanizm obrotu oparty na dwóch wyścigach kulkowych gwarantuje płynne działanie. Koło o średnicy 160 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz elastycznej opony nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, która zapewnia doskonałą przyczepność i ochronę powierzchni. Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione w kole minimalizuje tarcie i zwiększa żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 4 km/h oraz 240 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 600 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej nośności i niezawodności.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg