Kółko stałe 160 mm
Alpha
EAN:
4031582380774
Numer produktu:
8499UFX160P67 Q1-11
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko transportowe Alpha to wysokiej jakości rozwiązanie przeznaczone do zastosowań przemysłowych wymagających niezawodności i t...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko transportowe Alpha to wysokiej jakości rozwiązanie przeznaczone do zastosowań przemysłowych wymagających niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana z materiału nierdzewnego w wersji ciężkiej zapewnia wyjątkową odporność na korozję i długotrwałą eksploatację w trudnych warunkach. Koło o średnicy 160 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, które gwarantuje płynny ruch i minimalne tarcie podczas użytkowania. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm, co czyni go odpowiednim do różnorodnych aplikacji transportowych. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 300 kg przy prędkości 3 km/h, 300 kg przy 4 km/h oraz 200 kg przy prędkości 6 km/h, co pozwala na optymalne dopasowanie do wymagań konkretnego zastosowania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funkcje specjalne