Kółko stałe 160 mm
Alpha
EAN:
4031582307085
Numer produktu:
3478UOJ160P63
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z konstrukcją noś...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego, ciężkiego, co gwarantuje wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na obciążenia dynamiczne. Koło o średnicy 160 mm posiada korpus wykonany z poliamidu, przy czym materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, co zapewnia jednolitą strukturę i równomierne zużycie. Zastosowane łożysko walcowe umożliwia płynny ruch obrotowy przy minimalnym oporze toczenia. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 200 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 350 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośnością statyczną 700 kg, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej niezawodności i trwałości.
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
Nieprzerwane użytkowanie
Łożysko obrotowe z pierścieniem przeciwpyłowym do ciągłego, nieprzerwanego ruchu
Koła o niskim zużyciu
Trwałe koła o wyjątkowo niskim zużyciu
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu