Kółko stałe 125 mm
Alpha stainless
Numer zamówienia:
990035730
EAN:
4031582381702
Numer produktu:
8478PID125P62
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Alpha stainless to kółko stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na korozję i ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Alpha stainless to kółko stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na korozję i trwałości. Obudowa wykonana z nierdzewnej stali ciężkiej zapewnia wytrzymałość i długotrwałość w wymagających warunkach pracy, w tym w środowiskach agresywnych chemicznie. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w łożysko walcowe ze stali nierdzewnej, które gwarantuje płynne i niezawodne działanie. Bieżnik wykonany z pełnej gumy nie brudzący śladów zapewnia bezpieczne przyczepienie i ochronę transportowanych przedmiotów przed zabrudzeniami. Korpus koła wykonany z polipropylenu łączy lekkość z odpowiednią sztywnością konstrukcyjną. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 155 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w istniejące systemy transportowe. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków cateringowych, systemów dostarczania posiłków, budowy kontenerów, systemów elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, ochrony przeciwpożarowej, budowy maszyn oraz sprzętu transportowego.
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
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej