Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko stałe Alpha to urządzenie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną służącą do mocowania na wózkach i platformach. Obudowa wykonana jest z ciężkiego arkusza stalowego, zapewniającego trwałość i odporność na obciążenia w wymagających warunkach eksploatacji. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w łożysko walcowe umożliwiające płynną rotację, a jego bieżnik wykonany z kauczuku termoplastycznego zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany z polipropylenu charakteryzuje się lekkością i odpornością na korozję. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 155 mm. Kółko Alpha charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań. Produkt przeznaczony jest do motoryzacji OEM, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, budowy kontenerów, systemów elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochrony przeciwpożarowej, budowy maszyn, systemów logistycznych pocztowych, wózków produkcyjnych i platformowych, rollkonterów, szaf narzędziowych, sprzętu transportowego, urządzeń do utylizacji odpadów oraz stołów warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3478PJR125P62
EAN
4031582306583
Numer materiału S4
990004339
Podstawowe atuty
Typ
Kółko stałe
Szerokość całkowita
85 mm
Nośność przy 4 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
155 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,59 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
60 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
77 mm
Długość płytki
103 mm
Szerokość płytki
85 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Alpha
3470PJR125P62

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantujące płynny ruch obrotowy i długą żywotność. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko walcowe dla optymalnej wydajności toczenia. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Alpha
3477PJR125P62

Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zapewnia wysoką wytrzymałość, a łożyskowanie obrotowe oparte na dwóch wyścigach kulkowych gwarantuje płynny ruch. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko walcowe. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg