Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego gwarantuje wysoką wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, a całość wsparta jest na łożysku ślizgowym. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości kółka 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3478PJO125P62
EAN
4031582306545
Numer materiału S4
990029269
Core attributes
Typ
Kółko stałe
Szerokość całkowita
85 mm
Nośność przy 4 km/h
100 kg
Nośność statyczne
200 kg
Wysokość całkowita
155 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,54 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
60 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
77 mm
Długość płytki
103 mm
Szerokość płytki
85 mm
Housing
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
32 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Alpha
3477PJO125P62

Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a oś osadzona jest na łożysku ślizgowym. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości kółka 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Alpha
3470PJO125P62

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantujące płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko ślizgowe o średnicy 125 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Alpha
3477PJO125P62

Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zawiera dwa wyścigi kulkowe zapewniające płynny obrót. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a oś osadzona jest na łożysku ślizgowym. Średnica koła wynosi 125 mm, przy całkowitej wysokości kółka 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg
Warianty
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe 125 mm
Alpha
3470PJO125P62

Kółko obrotowe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantujące płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wyposażone w łożysko ślizgowe o średnicy 125 mm. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

125 mm
155 mm
100 kg
125 mm
155 mm
100 kg