Kółko stałe 125 mm
Alpha
EAN:
4031582306446
Numer produktu:
3478PIO125P62
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z podstawą. Obudo...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego gwarantuje wysoką wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z gumy pełnej, nie brudzący śladów, co zapewnia ochronę podłoża przed zabrudzeniami. Zastosowano łożysko ślizgowe zapewniające płynny ruch. Średnica koła wynosi 125 mm, a całkowita wysokość kółka to 155 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości do 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających wysokiej nośności przy zachowaniu kompaktowych wymiarów.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funkcje specjalne