Kółko stałe 100 mm
Alpha stainless
Numer zamówienia:
990037682
EAN:
4031582347098
Numer produktu:
8478IDG100P62 tread-1023
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Alpha stainless to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na warunki agr...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Alpha stainless to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na warunki agresywne. Obudowa wykonana z nierdzewnej stali ciężkiej zapewnia trwałość i niezawodność w trudnych środowiskach. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus aluminiowy, który łączy lekkość konstrukcji z odpowiednią sztywnością. Łożysko wykonane jako sucha tuleja łożyskowa minimalizuje wymogi konserwacyjne, a materiał bieżnika charakteryzuje się tłumieniem drgań i odpornością na działanie wysokich temperatur, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem dla aplikacji termicznych. Całkowita wysokość produktu wynosi 128 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w istniejących systemach. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 160 kg oraz nośnością dynamiczną 80 kg przy prędkości 4 km/h, zapewniając bezpieczną eksploatację w różnych warunkach. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz w sprzęcie transportowym.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Stała możliwość mycia
Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej
Stała odporność na ciepło
Koła wykonane z materiału odpornego na wysoką temperaturę do użytku w ekstremalnych warunkach