Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną służącą do montażu na urządzeniach i wózkach transportowych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia trwałość i odporność na obciążenia w wymagających warunkach pracy. Koło o średnicy 100 mm wyposażone jest w łożysko walcowe, które gwarantuje płynne i niezawodne obroty. Powierzchnia koła pokryta jest elastyczną oponą, nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, co zapobiega pozostawianiu śladów na powierzchniach roboczych i zmniejsza hałas podczas eksploatacji. Całkowita wysokość kółka wynosi 128 mm, co umożliwia jego zastosowanie w różnych konfiguracjach urządzeń. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 320 kg oraz nośnością dynamiczną 160 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je odpowiednim do zastosowań wymagających znacznych obciążeń. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3478UFR100P62 tyre-5015
EAN
4031582306958
Numer materiału S4
990004019
Podstawowe atuty
Typ
Kółko stałe
Szerokość całkowita
85 mm
Nośność przy 4 km/h
160 kg
Nośność statyczne
320 kg
Wysokość całkowita
128 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,49 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
9 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
60 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
77 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
77 mm
Długość płytki
103 mm
Szerokość płytki
85 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Koło
Twardość Bieżnia (A)
63 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
34 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
34 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Koło Elastech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm oraz szerokością bieżnika 34 mm. Korpus wykonany jest z poliamidu, a bieżnik stanowi elastyczna opona czarna wulkanizowana, zapewniająca trwałość i przyczepność. Oś posiada średnicę otworu 12 mm, natomiast długość piasty wynosi 44,4 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynne obroty. Nośność statyczna koła wynosi 320 kg, podczas gdy nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 160 kg. Parametry te czynią to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i wydajności w transporcie wewnętrznym.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Alpha
3477UFR100P62 tyre-5015

Koło obrotowe z blokadą pełną Alpha to element jezdny przeznaczony do montażu w wózkach, kontenerach i urządzeniach przemysłowych, a jego konstrukcja łączy mocowanie płytkowe, wytrzymały korpus oraz elastyczne koło z łożyskiem walcowym. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne przykręcenie do konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z ciężkiego arkusza stalowego i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które umożliwiają swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko walcowe, a bieżnik wykonany jest z elastycznej opony wulkanizowanej, nie brudzącej podłoża. Korpus koła wykonano z poliamidu. Wysokość całkowita produktu wynosi 128 mm. Nośność statyczna koła wynosi 320 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 160 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt przeznaczony jest m.in. do motoryzacji OEM, wózków cateringowych, budowy kontenerów, systemów elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, ochrony przeciwpożarowej, budowy maszyn, logistyki pocztowej, wózków produkcyjnych, rollkontenerów, szaf narzędziowych, sprzętu transportowego, urządzeń do utylizacji odpadów oraz stołów warsztatowych.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Kółko obrotowe 100 mm
Alpha
3470UFR100P62 tyre-5015

Kółko obrotowe Alpha to uniwersalne rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną służącą do montażu na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia trwałość i stabilność w wymagających warunkach pracy, a dwa wyścigi kulkowe umożliwiają płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 100 mm wyposażone jest w łożysko walcowe, które gwarantuje niezawodność i długą żywotność urządzenia, natomiast elastyczna opona, nie brudzącą podłogi, wulkanizowana, chroni powierzchnie robocze przed uszkodzeniami i zabrudzeniami. Korpus koła wykonany z poliamidu łączy lekkość z odpornością na warunki chemiczne i mechaniczne. Całkowita wysokość kółka wynosi 128 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w istniejące systemy transportowe. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 320 kg oraz nośnością dynamiczną 160 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań. Alpha znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg