Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego gwarantuje wysoką wytrzymałość i trwałość konstrukcji. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, co zapewnia płynny ruch bez pozostawiania śladów. Zastosowane łożysko walcowe umożliwia efektywne przenoszenie obciążeń. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość produktu to 128 mm. Nośność dynamiczna osiąga 160 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 320 kg, co czyni to kółko odpowiednim do zastosowań wymagających wysokiej nośności w warunkach przemysłowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Artikelnummer
3478UFJ100P62
EAN
4031582327632
Core attributes
Gehäusetyp
Kółko stałe
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,61 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 — Sprzęt transportowy
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Płytka prostokątna
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
60 mm
Plattenlänge
103 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
pasywowany na niebiesko
Gabelform
Poszerzane
Material
Arkusz stalowy, ciężki
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
64 Shore A
Material des Radkörpers
Poliamid
Material der Lauffläche
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Z osłoną gwintu
Achse
Przykręcane za pomocą nakrętki
Lager
Łożysko walcowe
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Koło Elastech przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków jest wykonane z korpusu z poliamidu i wyposażone w łożysko walcowe. Koło posiada średnicę 100 mm, szerokość bieżnika 34 mm oraz długość piasty 44,4 mm. Otwór na oś ma średnicę 12 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej, czarnej, wulkanizowanej opony zapewniającej trwałość i przyczepność. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 320 kg oraz nośnością dynamiczną 160 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe 100 mm
Alpha
3470UFJ100P62

Kółko obrotowe Alpha to uniwersalne rozwiązanie transportowe wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zapewnia trwałość i stabilność konstrukcji, a dwa wyścigi kulkowe w łożysku obrotowym gwarantują płynne i precyzyjne obroty pod obciążeniem. Koło o średnicy 100 mm wyposażone jest w łożysko walcowe oraz elastyczną oponę, nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, co zapewnia bezpieczne przemieszczanie na różnych powierzchniach bez pozostawiania śladów. Całkowita wysokość kółka wynosi 128 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w istniejących konstrukcjach. Urządzenie charakteryzuje się nośnością statyczną 320 kg oraz nośnością dynamiczną 160 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w wymagających warunkach pracy. Kółko Alpha znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkonterach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 100 mm
Alpha
3477UFJ100P62

Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zapewnia wysoką wytrzymałość, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych gwarantuje płynny obrót. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z elastycznej opony niewbrudzającej podłogi, wulkanizowanej, które obracają się na łożysku walcowym. Całkowita wysokość kółka wynosi 128 mm. Nośność dynamiczna osiąga 160 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 320 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg