Kółko stałe 100 mm
Alpha
EAN:
4031582377774
Numer produktu:
3478UEJ100P62 T/G small
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nieprzerwane użytkowanie
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z konstrukcją noś...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko stałe Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniający stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego, ciężkiego, co gwarantuje wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na obciążenia eksploatacyjne. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz elastycznej opony, czarnej, wulkanizowanej, która zapewnia doskonałą przyczepność i amortyzację podczas ruchu. Zastosowane łożysko walcowe gwarantuje płynny obrót i długotrwałą eksploatację bez konieczności częstego serwisowania. Średnica koła wynosi 100 mm, a całkowita wysokość produktu to 128 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością dynamiczną 160 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośnością statyczną wynoszącą 320 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej niezawodności i trwałości.
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
Nieprzerwane użytkowanie
Łożysko obrotowe z pierścieniem przeciwpyłowym do ciągłego, nieprzerwanego ruchu
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących