Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe ze sprężynową blokadą kierunkową Alpha reverse wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zapewnia wysoką wytrzymałość, a łożyskowanie obrotowe realizowane jest przez dwa wyścigi kulkowe gwarantujące płynny ruch. Koło o średnicy 80 mm wykonane z poliamidu posiada bieżnię identyczną z korpusem koła, a łożysko walcowe zapewnia niezawodną pracę. Całkowita wysokość produktu wynosi 108 mm. Nośność dynamiczna osiąga 200 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 400 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych i platformowych, szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Artikelnummer
347SUOJ080P62 180°
EAN
4031582416701
Core attributes
Gehäusetyp
Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa
Tragfähigkeit bei 4 km/h
200 kg
Statische Tragfähigkeit
400 kg
Bauhöhe
108 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,76 kg
Produktname
Alpha reverse
Norm
EN12532 — Sprzęt transportowy
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Płytka prostokątna
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
60 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
pasywowany na niebiesko
Gabelform
Poszerzane
Material
Arkusz stalowy, ciężki
Schwenklager
Dwa wyścigi kulkowe
Störkreis
169 mm
Ausladung
44,5 mm
Schwenkradius
84,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Poliamid
Material der Lauffläche
Identyczny z korpusem Koło
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
80 mm
Fadenschutz
Z osłoną gwintu
Achse
Przykręcane za pomocą nakrętki
Lager
Łożysko walcowe
special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada pełna 80 mm
Kółko obrotowe z Blokada pełna 80 mm
Alpha
3477UOJ080P62

Kółko obrotowe z blokadą pełną Alpha wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego zapewnia wysoką wytrzymałość, a łożyskowanie obrotowe realizowane jest przez dwa wyścigi kulkowe gwarantujące płynny ruch. Koło o średnicy 80 mm wykonane z poliamidu posiada bieżnię identyczną z korpusem koła, a łożysko walcowe zapewnia niezawodną pracę. Całkowita wysokość kółka wynosi 108 mm. Nośność dynamiczna osiąga 200 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 400 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym, urządzeniach do utylizacji odpadów oraz stołach warsztatowych.

80 mm
108 mm
200 kg
80 mm
108 mm
200 kg