Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Linea light to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w mocowanie typu otów nieprzelotowy do mocowania B10. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w trzpień obrotowy, zapewniający płynne ruchy w każdym kierunku. Kółko ma średnicę 75 mm i wykonane jest z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu, z łożyskiem ślizgowym zapewniającym niezawodną pracę. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 75,5 mm. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną 180 kg oraz dynamiczną 90 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, ramionach C tomografów komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach, szpitalach, meblach multimedialnych, wózkach na leki, domach opieki i domach spokojnej starości, wózkach pielęgniarskich, meblach biurowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5925UAO075L51-10 RAL9002
EAN
4031582377606
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec koła
Szerokość całkowita
55 mm
Nośność przy 3 km/h
90 kg
Nośność statyczne
180 kg
Wysokość całkowita
75,5 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,18 kg
Nazwa produktu
Linea light
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
30 mm
Zasięg działania koła
162 mm
Wysięg
23 mm
Promień działania koła
81 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
15 mm
Średnica
75 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Przyjazny użytkownikowi schemat kolorów
Zielony pedał do blokady kierunku i czerwony pedał do blokady całkowitej
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Indywidualne oznakowanie
Grawerowane, odlewane lub drukowane
Fascynujące nadruki
Całe kołpaki kół mogą być zadrukowane niemal dowolnym motywem
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Automatyczny system blokujący 75 mm
Automatyczny system blokujący 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

Linea safety to automatyczny system blokujący wyposażony w otwór nieprzelotowy do mocowania B10. Obudowa wykonana z poliamidu posiada trzpień obrotowy, przy czym wymuszenie zwolnienia wynosi 23 N przy długości suwu sprężyny 8 mm. Koło składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w łożysko ślizgowe o średnicy 75 mm. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 75,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 90 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 180 kg. System znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach multimedialnych, wózkach na leki, sprzęcie do mobilizacji i potrzeb specjalnych, wózkach pielęgniarskich, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach.

75 mm
75,5 mm
90 kg
75 mm
75,5 mm
90 kg