Kółko obrotowe z Hamulec koła 75 mm
Linea light
EAN:
4031582419108
Numer produktu:
5925UAO075L51-10
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z Hamulec koła Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający niezawodne połącze...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Hamulec koła Linea light wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10 zapewniający niezawodne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy gwarantujący płynne manewrowanie. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wsparte na łożysku ślizgowym dla długotrwałej eksploatacji. Całkowita wysokość kółka wynosi 75,5 mm. Nośność dynamiczna osiąga 90 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 180 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, stolikach nocnych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI i rentgen, wózkach cateringowych, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach biurowych i multimedialnych, wózkach na leki i pielęgniarskich, krzesłach biurowych, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz profesjonalnych wózkach do sprzątania w szpitalach i domach opieki.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
Funkcje specjalne