Kółko obrotowe z Hamulec koła 65 mm
Stylea
EAN:
4031582342239
Numer produktu:
5925XGI065L51-11 DOM23x43,6
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Stylea to obrotowe koło z hamulcem koła, przeznaczone do montażu w konstrukcjach wymagających precyzyjnego sterowania ruchem i s...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Stylea to obrotowe koło z hamulcem koła, przeznaczone do montażu w konstrukcjach wymagających precyzyjnego sterowania ruchem i stabilnego podparcia. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który umożliwia montaż koła bez konieczności przewiercania konstrukcji nośnej. Korpus wykonano z poliamidu, a trzpień obrotowy umożliwia swobodne obracanie się koła wokół osi pionowej, co zapewnia płynne manewrowanie. Koło wyposażono w łożysko ślizgowe z rurą tulejki dystansowej, które odpowiada za prawidłowe prowadzenie obrotu i równomierne rozłożenie obciążeń. Bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, co ogranicza gromadzenie się ładunków elektrostatycznych, natomiast korpus koła z poliamidu przewodzącego elektrycznie zapewnia ciągłość ich odprowadzania. Średnica koła wynosi 65 mm, a całkowita wysokość produktu to 91,5 mm. Nośność statyczna wynosi 100 kg, a nośność dynamiczna wynosi 50 kg przy prędkości 3 km/h.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Powierzchnia malowana
Złote, chromowane lub błyszczące kolory
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia