Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Lumina to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań w meblach, stolikach nocnych, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Urządzenie wyposażone jest w mocowanie typu otów nieprzelotowy do mocowania B10, które zapewnia stabilne i niezawodne przymocowanie do powierzchni montażowej. Obudowa wykonana z polipropylenu zawiera trzpień obrotowy, umożliwiający pełną rotację kółka, co czyni to rozwiązanie idealnym dla aplikacji wymagających mobilności i elastyczności. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z termoplastycznego kauczuku, zapewniającego doskonałą przyczepność i trwałość podczas eksploatacji. Wewnętrzne łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową gwarantuje płynne i ciche działanie kółka. Całkowita wysokość produktu wynosi 56 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych typach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co zapewnia wystarczającą wytrzymałość dla typowych zastosowań meblowych. Kombinacja materiałów wysokiej jakości i precyzyjnego wykonania gwarantuje długotrwałą i niezawodną pracę urządzenia.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
AA25PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042
EAN
4031582317541
Numer materiału S4
990071480
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec koła
Szerokość całkowita
55 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
56 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,07 kg
Nazwa produktu
Lumina
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
8 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Obudowa Koło podwójnego, zamknięta Obudowa
Materiał obudowy
Polipropylen
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
0 mm
Zasięg działania koła
124 mm
Wysięg
20 mm
Promień działania koła
62 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
10 mm
Średnica
50 mm
Szerokość korpusu
10 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Ruch szary A (RAL7042)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Płyta montażowa
P10-40x17 / 8

Płyta montażowa jest akcesoriom przeznaczonym do montażu kołek na wózkach transportowych, wyposażonym w trzpień z płytką w kształcie litery U. Urządzenie charakteryzuje się wymiarami płyty wynoszącymi 40 mm długości i 17 mm szerokości, przy całkowitej wysokości 8 mm. Masa akcesorium wynosi 0,04 kg. Nośność statyczna produktu to 80 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 40 kg przy prędkości 3 km/h. Płyta montażowa jest idealna do zastosowań wymagających niezawodnego i trwałego połączenia kołka z podstawą wózka.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Akcesorium
Płyta montażowa
P11-40x17 / 8

Płyta montażowa jest akcesoriom przeznaczonym do montażu kółek jezdnych, wyposażonym w trzpień z płytką w kształcie litery L. Urządzenie charakteryzuje się wymiarami płyty wynoszącymi 40 mm długości i 17 mm szerokości, przy całkowitej wysokości 8 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna to 40 kg przy prędkości 3 km/h. Konstrukcja płyty montażowej zapewnia stabilne i niezawodne połączenie z kółkami jezdnymi, umożliwiając ich montaż na różnych powierzchniach i meblach.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Akcesorium
Płyta montażowa
P11-40x25 / 8

Płyta montażowa jest akcesoriom przeznaczonym do montażu kółek jezdnych, wyposażonym w trzpień z płytką w kształcie litery L. Urządzenie charakteryzuje się wymiarami płyty wynoszącymi 40 mm długości i 25 mm szerokości, przy całkowitej wysokości 8 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna to 40 kg przy prędkości 3 km/h. Płyta montażowa jest idealna do zastosowań wymagających niezawodnego i trwałego mocowania kółek jezdnych w systemach transportowych.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Akcesorium
Płyta montażowa
P11-40x27 / 8

Płyta montażowa stanowiąca akcesorium do kółek jezdnych wyposażona jest w trzpień z płytką w kształcie litery L, umożliwiający bezpieczne zamocowanie. Wymiary płyty wynoszą 40 mm długości i 27 mm szerokości, przy całkowitej wysokości 8 mm, co zapewnia kompaktową konstrukcję. Akcesorium charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go odpowiednim do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w warunkach przemysłowych.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
Akcesorium
Trzpień
S70-10x10 / 8

Trzpień jest akcesoriom do kółka jezdnego, charakteryzującym się trzpieniem gwintowanym z łbem 6-kątnym w wersji górnej. Urządzenie wykazuje nośność statyczną na poziomie 80 kg oraz nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h. Wymiary całkowite wynoszą 6 mm wysokości, a masa produktu to 0,02 kg, co czyni go lekkim i kompaktowym rozwiązaniem do montażu na kółkach jezdnych.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Akcesorium
Trzpień
R10-8x28 / 8

Trzpień, będący akcesoriom do kółka, to trzpień gwintowany o masie 0,02 kg i wysokości całkowitej 3,5 mm, przeznaczony do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji. Produkt charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla systemów transportowych o umiarkowanych obciążeniach. Kompaktowe wymiary i lekka konstrukcja umożliwiają łatwą integrację z istniejącymi systemami kółek, zapewniając jednocześnie trwałość i stabilność podczas eksploatacji.

3,5 mm
40 kg
3,5 mm
40 kg
Akcesorium
Gniazdo
R21-13X26/8

Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego wykonane z odlewu cynkowego charakteryzuje się całkowitą wysokością 2 mm i masą 0,01 kg. Urządzenie wyposażone jest w gwint o średnicy 13 mm umożliwiający bezpieczne mocowanie. Nośność statyczna wynosi 160 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, co zapewnia niezawodną pracę w typowych zastosowaniach przemysłowych i handlowych.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe 50 mm
Lumina
AA20PJI050L51-8 9011/9011/7042

Lumina to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach, stolikach nocnych, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych, wyposażone w otw\u00f3r nieprzelotowy do mocowania B10 umożliwiający bezpieczne i trwałe zamocowanie na powierzchniach meblarskich. Obudowa kółka wykonana jest z polipropylentu, materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne i warunki użytkowania, a głowica obrotu wyposażona jest w trzpień obrotowy zapewniający płynne i precyzyjne ruchy obrotowe. Koło o średnicy 50 mm posiada bieżnik wykonany z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość, natomiast łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową gwarantuje niezawodne działanie i długą żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 56 mm, co pozwala na harmonijne dopasowanie do różnych konstrukcji meblarskich. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności i stabilności. Konstrukcja Luminy łączy funkcjonalność z wytrzymałością, zapewniając niezawodne wsparcie dla mebli użytkowanych na co dzień.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg