Kółko obrotowe z Hamulec koła 50 mm
Lumina
Numer zamówienia:
990073408
EAN:
4031582317442
Numer produktu:
A525PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Lumina to kółko obrotowe z hamulcem koła, przeznaczone do montażu w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meb...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Lumina to kółko obrotowe z hamulcem koła, przeznaczone do montażu w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Mocowanie stanowi otwór nieprzelotowy do mocowania B10, który umożliwia wygodne i pewne osadzenie kółka w konstrukcji mebla bez konieczności stosowania elementów przelotowych. Korpus kółka wykonano z polipropylenu, materiału o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej, a jego część obrotowa wyposażona jest w trzpień obrotowy, zapewniający swobodne skręcanie kółka względem osi pionowej. Koło wyposażono w łożysko ślizgowe z rurą tulejki dystansowej, które stabilizuje pracę koła i ogranicza luzy montażowe. Bieżnik koła wykonano z kauczuku termoplastycznego, zapewniającego ciche toczenie oraz dobrą przyczepność do podłoża. Średnica koła wynosi 50 mm, a całkowita wysokość kółka to 56 mm. Nośność statyczna wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 40 kg.
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Solidna osłona
Pokrywa wykonana z odlewanego ciśnieniowo cynku lub materiału syntetycznego
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia