Kółko obrotowe z Hamulec koła 50 mm
Lumina
Numer zamówienia:
990074401
EAN:
4031582335729
Numer produktu:
5525PJI050L51-8 chrome/9011/9011/7042
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z hamulec koła Lumina wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z hamulec koła Lumina wyposażone jest w otwór nieprzelotowy do mocowania B10, zapewniający niezawodne połączenie z powierzchnią montażową. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i odpornością na zużycie, a zastosowany trzpień obrotowy gwarantuje płynne obracanie się kółka w pełnym zakresie 360 stopni. Koło o średnicy 50 mm składa się z korpusu wykonanego z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, który zapewnia doskonałą przyczepność i ciche toczenie, natomiast łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa zapewnia długotrwałą eksploatację bez konieczności smarowania. Całkowita wysokość kółka wynosi 56 mm, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających kompaktowych wymiarów. Nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, podczas gdy nośność statyczna wynosi 80 kg, co predysponuje produkt do zastosowania w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funkcje specjalne