Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło obrotowe z hamulcem koła Agila twin to element jezdny przeznaczony do montażu w konstrukcjach wymagających mobilności i stabilnego ustawienia. Mocowanie wykonano jako otwór na śrubę, co umożliwia pewne przykręcenie koła do podłoża lub ramy urządzenia. Obudowa typu widelec wykorzystuje dwa wyścigi kulkowe, zapewniające swobodny obrót wokół osi pionowej, i wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości. Koło jest wyposażone w felgę wykonaną z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnik z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Łożysko koła jest łożyskiem ślizgowym, a średnica koła wynosi 50 mm. Całkowita wysokość produktu wynosi 69 mm. Nośność statyczna wynosi 140 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 70 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest do łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, wózków pokładowych oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2975YGO050P30-11
EAN
4031582357783
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec koła
Nośność przy 3 km/h
70 kg
Nośność statyczne
140 kg
Wysokość całkowita
69 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,26 kg
Nazwa produktu
Agila twin
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
11 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
155 mm
Wysięg
25 mm
Promień działania koła
77 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
19 mm
Średnica
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
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
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 50 mm
Kółko obrotowe 50 mm
Agila twin
2970YGO050P30-11

Kółko obrotowe Agila twin wyposażone jest w mocowanie typu otwór na śrubę, zapewniające niezawodne połączenie z urządzeniem. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wysoką wytrzymałość, a zastosowanie dwóch wyścigów kulkowych w łożysku obrotowym gwarantuje płynny ruch obrotowy. Koło składa się z korpusu z polipropylenu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, wyposażone w łożysko ślizgowe. Średnica koła wynosi 50 mm, a całkowita wysokość kółka to 69 mm. Nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 70 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 140 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, wózkach pokładowych oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg