Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Agila twin to koło obrotowe z hamulcem koła, przeznaczone do stabilnego prowadzenia ładunku w urządzeniach wymagających precyzyjnego manewrowania. Element mocujący stanowi otwór na śrubę, umożliwiający bezpośredni montaż do konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a swobodny obrót w osi pionowej zapewniają dwa wyścigi kulkowe, co gwarantuje płynne skręcanie koła. Koło o średnicy 50 mm jest osadzone na łożysku ślizgowym, bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, a korpus koła z polipropylenu. Wysokość całkowita produktu, mierzona od podłoża do najwyższego punktu obudowy, wynosi 69 mm. Nośność statyczna wynosi 150 kg, a nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 75 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, wózkach pokładowych oraz w meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2975PJO050P30-11
EAN
4031582302806
Numer materiału S4
990031646
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec koła
Szerokość całkowita
57 mm
Nośność przy 3 km/h
75 kg
Nośność statyczne
150 kg
Wysokość całkowita
69 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,24 kg
Nazwa produktu
Agila twin
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór na śrubę
Średnica otworu Trzpień
11 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
53 mm
Zasięg działania koła
155 mm
Wysięg
25 mm
Promień działania koła
77 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Szerokość Bieżnia
19 mm
Średnica
50 mm
Szerokość korpusu
19 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko ślizgowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 50 mm
Kółko obrotowe 50 mm
Agila twin
2970PJO050P30-11

Kółko obrotowe Agila twin charakteryzuje się mocowaniem typu otwór na śrubę, zapewniającym niezawodne połączenie z podstawą. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniej grubości wyposażona jest w łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, gwarantujących płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 50 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z kauczuku termoplastycznego, a jego oś osadzona jest na łożysku ślizgowym. Całkowita wysokość kółka wynosi 69 mm. Nośność dynamiczna osiąga 70 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 140 kg. Produkt znajduje zastosowanie w łóżkach opiekuńczych, wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, wózkach pokładowych oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.

50 mm
69 mm
70 kg
50 mm
69 mm
70 kg