Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Stylea to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań w meblach, stolikach nocnych, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Urządzenie wyposażone jest w mocowanie typu otów nieprzelotowy do mocowania B10, które zapewnia stabilne i niezawodne połączenie z konstrukcją mebla. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, umożliwiający pełną rotację kółka, co ułatwia manewrowanie meblem w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 40 mm wykonane jest z termoplastycznego kauczuku, zapewniającego doskonałą przyczepność i trwałość, a jego korpus wykonany z polipropylenu gwarantuje lekkość i odporność na uszkodzenia. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia płynny i cichy ruch kółka. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 35 mm, co pozwala na dyskretne zabudowanie w konstrukcji mebla. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli domowych i biurowych wymagających mobilności i stabilności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016
EAN
4031582359862
Numer materiału S4
990770014
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec koła
Szerokość całkowita
52 mm
Nośność przy 3 km/h
40 kg
Nośność statyczne
80 kg
Wysokość całkowita
35 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,06 kg
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN12528 – Kółka meblowe
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień
10 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
15,2 mm
Zasięg działania koła
90 mm
Wysięg
12 mm
Promień działania koła
45 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
12 mm
Średnica
40 mm
Szerokość korpusu
12 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Szary antracytowy (RAL7016)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Kółko obrotowe 40 mm
Stylea
5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016

Stylea to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań w meblach, stolikach nocnych, meblach multimedialnych oraz meblach biurowych. Urządzenie wyposażone jest w mocowanie typu otów nieprzelotowy B10, zapewniające stabilne i niezawodne przytwierdzenie do powierzchni montażowej. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, który umożliwia pełną rotację kółka i zapewnia płynne ruchy w każdym kierunku. Koło o średnicy 40 mm wykonane jest z kauczuku termoplastycznego, zapewniającego doskonałą przyczepność i trwałość, natomiast korpus kółka wykonany z polipropylenu gwarantuje lekkość i odporność na uszkodzenia. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia precyzyjne i ciche działanie kółka. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 35 mm, co pozwala na jego dyskretne zabudowanie w konstrukcjach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem do mobilnych mebli wymagających niezawodności i wydajności.

40 mm
35 mm
40 kg
40 mm
35 mm
40 kg