Kółko obrotowe z Hamulec koła 160 mm
Delta central
Numer zamówienia:
990835383
EAN:
4031582366501
Numer produktu:
3645ITP160P67 OH225 soft cv
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Mocna konstrukcja
Kółko obrotowe z Hamulec koła Delta central wyposażone jest w płytkę z centralnym blokowaniem, która zapewnia niezawodne unieruc...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Hamulec koła Delta central wyposażone jest w płytkę z centralnym blokowaniem, która zapewnia niezawodne unieruchomienie w wymaganej pozycji. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, ciężkiego, zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót i długotrwałą eksploatację. Koło o średnicy 160 mm składa się z korpusu aluminiowego oraz bieżnika z poliuretanu odlewanego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące ciche i bezawaryjne działanie. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 225 mm. Nośność dynamiczna osiąga 550 kg przy prędkości 4 km/h oraz 440 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1100 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funkcje specjalne