Kółko obrotowe z Hamulec koła 150 mm
Forma
EAN:
4031582476521
Numer produktu:
6945UFP150B33-18,7 grey
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Solidna obudowa
Kółko obrotowe z Hamulec koła Forma wyposażone jest w trzpień Circlip z sześciokątnym gniazdem, zapewniający niezawodne mocowani...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Hamulec koła Forma wyposażone jest w trzpień Circlip z sześciokątnym gniazdem, zapewniający niezawodne mocowanie do podstawy. Obudowa wykonana z odlewu cynkowego/aluminiowego zawiera łożysko kulkowe precyzyjne, gwarantujące płynny obrót kółka w pełnym zakresie 360 stopni. Koło o średnicy 150 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz elastycznej opony, nie brudzącej podłogi, wulkanizowanej, która zapewnia ciche toczenie i ochronę powierzchni. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne dla optymalnej trwałości i płynności ruchu. Całkowita wysokość kółka wynosi 164 mm. Dynamiczna nośność produktu to 135 kg przy prędkości przemieszczania 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej jakości i niezawodności.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej