Kółko obrotowe z Hamulec koła 125 mm
Stora
Numer zamówienia:
990034015
EAN:
4031582302455
Numer produktu:
2875QMP125P30-13
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Unikalny kształt
Stora to kółko obrotowe z hamulcem koła, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji. Urządzenie wyposażone...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Stora to kółko obrotowe z hamulcem koła, przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji. Urządzenie wyposażone jest w fitting typu otów na śrubę, umożliwiający łatwy montaż na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniej grubości zapewnia trwałość i odporność na obciążenia, a jej konstrukcja oparta jest na dwóch wyścigach kulkowych, które gwarantują płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 125 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia wysoką dokładność ruchu i długą żywotność. Bieżnik koła wykonany z podwójnych kołnierzy z pierścieniami z wtrysku poliuretanu, co gwarantuje doskonałą przyczepność i odporność na zużycie. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 153 mm, co pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni w różnych konfiguracjach montażowych. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną wynoszącą 160 kg oraz dynamiczną wynoszącą 80 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków sklepowych oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych, gdzie wymagana jest niezawodność i długotrwała eksploatacja.
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
Unikalny kształt
Obudowa z wbudowaną szczęką hamulcową
Bezpieczna praca na przejściach
Funkcja stojąca lub koło kołnierzowe dla stabilnego stania na ruchomych chodnikach
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
Efektywne samoczyszczenie
Kółka korytarzowe z automatycznie samoczyszczącymi się bieżniami