Kółko obrotowe z Hamulec koła 100 mm
Linea low height
EAN:
4031582350678
Numer produktu:
5945UAP100P30-8 LH RAL9002
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z Hamulec koła Linea low height to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Ko...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z Hamulec koła Linea low height to zaawansowane rozwiązanie wyposażone w otwór na śrubę jako system mocowania. Korpus wykonany z poliamidu zapewnia trwałość i odporność, a łożysko kulkowe precyzyjne w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne działanie. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne dla optymalnej wydajności. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 103 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna to 200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, sprzęcie medycznym jak ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, wózkach do dializy, meblach szpitalnych, wózkach na leki, domach opieki, wózkach pielęgniarskich, podnośnikach dla pacjentów, krzesłach prysznicowych, fotelach zabiegowych, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach.
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
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
Solidna obudowa
Podwójne koło dla dużej nośności i niskiej wysokości