Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Stylea to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, przeznaczone do zastosowań w meblach biurowych, krzesłach biurowych, stolikach nocnych, meblach ogólnych oraz meblach multimedialnych. Urządzenie wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, zapewniający stabilne połączenie z powierzchnią montażową. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, który umożliwia pełną rotację kółka, stanowiąc integralną część systemu łożyskowania. Koło o średnicy 75 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniające płynne i niezawodne działanie. Powierzchnia toczna wykonana z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie gwarantuje bezpieczeństwo elektrostatyczne, a poliamidowa obudowa przewodząca elektrycznie dodatkowo wspomaga rozpraszanie ładunków. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 77 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności i stabilności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
S1-5923XGI075B10-11X20/10D20 9011/9011
EAN
4031582341546
Numer materiału S4
990078129
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia
Szerokość całkowita
54 mm
Nośność przy 3 km/h
50 kg
Nośność statyczne
100 kg
Wysokość całkowita
77 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,13 kg
Nazwa produktu
Stylea
Standardowy
EN 12529 – Kółka do krzeseł biurowych
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem
Średnica Trzpień
11 mm
Długość Trzpień
20 mm
Obudowa
Kolor
Czarny grafitowy (RAL9011)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Trzpień , obrotowy
Średnica kopuły
20 mm
Zasięg działania koła
124 mm
Wysięg
30 mm
Promień działania koła
62 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
87 Shore A
Materiał ciała
Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni
Kauczuk termoplastyczny, przewodzący elektrycznie
Średnica otworu Oś
0 mm
Długość piasty
0 mm
Szerokość Bieżnia
8 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
8 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Kolor Bieżnia
Czarny grafitowy (RAL9011)
Oś
Nitowane
Łożysko
Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Kolor Koło
Czarny grafitowy (RAL9011)
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
Integracja wizualna
Różne średnice kopuł dla idealnego przejścia od kółka do aplikacji
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Szybki montaż
Szybszy proces montażu dzięki złączom wciskanym
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe 75 mm
Kółko obrotowe 75 mm
Stylea
5920XGI075B10-11x20 DOM20

Kółko obrotowe Stylea wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem, zapewniający niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu posiada trzpień obrotowy, gwarantujący płynne obracanie się kółka. Koło składa się z korpusu z poliamidu przewodzącego elektrycznie oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, zamontowanych na łożysku ślizgowym z rurą tulejka dystansowa. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość kółka to 81 mm. Nośność dynamiczna osiąga 50 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych, gdzie wymagana jest przewodność elektryczna i niezawodność.

75 mm
81 mm
50 kg
75 mm
81 mm
50 kg