Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Linea E-Lock to kółko obrotowe z elektrycznym systemem blokującym przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych wymagających precyzyjnej kontroli ruchu. Urządzenie wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkim, umożliwiający łatwą instalację na standardowych systemach nośnych. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odporność chemiczną i długotrwałość, a precyzyjne łożysko kulkowe w systemie obrotu gwarantuje płynne i stabilne działanie. Koło o średnicy 150 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne oraz bieżnik z poliuretanu wtryskanego o właściwościach przewodzenia elektrycznego, co zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 155 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 450 kg oraz nośnością dynamiczną 150 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, ramion C do tomografów komputerowych, urządzeń MRI i rentgenowskich, komputerów na kółkach, wózków do dializy, wózków na leki, wózków pielęgniarskich, robotów chirurgicznych, aparatów ultrasonograficznych oraz respiratorów stosowanych w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
594EUSP150R36-32 T 9002 WH/d-lock
Numer materiału S4
990065701
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z elektrycznym systemem blokującym
Szerokość całkowita
71 mm
Nośność przy 4 km/h
150 kg
Nośność statyczne
450 kg
Wysokość całkowita
155 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,5 kg
Nazwa produktu
Linea E-Lock
Standardowy
EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Liczba otworów montażowych Trzpień
2
Typ mocowania
Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka
Średnica Trzpień
32 mm
Długość Trzpień
50 mm
Położenie gwintu Trzpień
7 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
45 mm
Zasięg działania koła
254 mm
Wysięg
47,5 mm
Promień działania koła
127 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Średnica
150 mm
Szerokość korpusu
15 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Szary biały (RAL9002)
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
Efektywna praca
Centralna blokada za pomocą jednego przycisku dla maksymalnego komfortu