Kółko obrotowe z elektrycznym systemem blokującym 150 mm
Linea E-Lock
Numer zamówienia:
990065310
EAN:
4031582489309
Numer produktu:
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea E-Lock to kółko obrotowe z elektrycznym systemem blokującym przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych wymagają...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Linea E-Lock to kółko obrotowe z elektrycznym systemem blokującym przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych wymagających precyzyjnej kontroli ruchu. Urządzenie wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkiej, umożliwiający łatwą instalację na standardowych systemach nośnych. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynne i niezawodne obroty platformy. Kółko o średnicy 150 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne oraz bieżnik z poliuretanu wtryskiwanego o właściwościach przewodzących elektrycznie, co zapewnia bezpieczeństwo w środowiskach wrażliwych na ładunki elektrostatyczne. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 155 mm. Nośność statyczna kółka to 450 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI, aparatach rentgenowskich, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, wózkach na leki, wózkach pielęgniarskich, robotach chirurgicznych, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach, zarówno w szpitalach jak i domach opieki oraz domach spokojnej starości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
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
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
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
Efektywna praca
Centralna blokada za pomocą jednego przycisku dla maksymalnego komfortu