Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 75 mm
Aviana
Numer zamówienia:
990039159
EAN:
4031582396638
Numer produktu:
5976UAE075P54 light 7001 bk+washer
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z centralnym Aviana z blokadą pełną wyposażone jest w prostokątną płytę z elementami hamulcowymi, zapewniającą ni...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z centralnym Aviana z blokadą pełną wyposażone jest w prostokątną płytę z elementami hamulcowymi, zapewniającą niezawodne mocowanie i kontrolę ruchu. Obudowa wykonana z poliamidu wykorzystuje dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantując płynny ruch obrotowy i długotrwałą eksploatację. Koło o średnicy 75 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskanego, a łożysko stożkowe nierdzewne zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na korozję. Całkowita wysokość kółka wynosi 102 mm, co czyni je kompaktowym rozwiązaniem do różnorodnych zastosowań. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co gwarantuje bezpieczną pracę pod obciążeniem. Produkt jest szczególnie dedykowany do zastosowań w wózkach pokładowych, gdzie wymagana jest wysoka niezawodność i precyzja działania.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda German Design Award
Nagroda German Design Award
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Solidna obudowa
Podwójne koło dla dużej nośności i niskiej wysokości
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
Certyfikowana odporność na ogień
Certyfikat zgodnie z FAR / JAR 25.853
Niska waga
Bardzo lekka konstrukcja