Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 75 mm
Aviana
Numer zamówienia:
990036982
EAN:
4031582370966
Numer produktu:
5976PJE075P54 light Standard 7001
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z centralnym Aviana z blokadą pełną wyposażone jest w prostokątną płytę z elementami hamulcowymi, która zapewnia ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z centralnym Aviana z blokadą pełną wyposażone jest w prostokątną płytę z elementami hamulcowymi, która zapewnia niezawodne mocowanie i kontrolę ruchu. Obudowa wykonana z poliamidu wykorzystuje dwa wyścigi kulkowe jako łożysko obrotowe, gwarantując płynny obrót i długotrwałą eksploatację. Koło składa się z korpusu z polipropylenu oraz bieżnika z kauczuku termoplastycznego, a jego łożysko stożkowe nierdzewne zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na korozję. Średnica koła wynosi 75 mm, a całkowita wysokość kółka to 102 mm. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w wózkach pokładowych, gdzie wymagana jest wysoka jakość i niezawodność w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda German Design Award
Nagroda German Design Award
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Solidna obudowa
Podwójne koło dla dużej nośności i niskiej wysokości
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
Certyfikowana odporność na ogień
Certyfikat zgodnie z FAR / JAR 25.853
Niska waga
Bardzo lekka konstrukcja