Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 75 mm
Aviana
Numer zamówienia:
990066644
EAN:
4031582550368
Numer produktu:
5976PIP075R36-32S1x30° N SO
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Koło obrotowe Aviana z centralnym, blokada pełna, przeznaczone jest do wózków pokładowych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką s...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło obrotowe Aviana z centralnym, blokada pełna, przeznaczone jest do wózków pokładowych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótka, zapewniający pewne osadzenie i kontrolowane prowadzenie koła. Obudowa z poliamidu wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót wokół osi pionowej. Koło o średnicy 75 mm osadzone jest na precyzyjnym łożysku kulkowym, a bieżnik stanowi guma pełna, nie brudząca śladów. Korpus koła wykonano z polipropylenu, materiału o niskiej masie i odporności eksploatacyjnej. Całkowita wysokość produktu wynosi 104,5 mm, co ułatwia integrację z ograniczoną przestrzenią montażową. Nośność statyczna wynosi 200 kg, a dynamiczna 100 kg przy prędkości 3 km/h, dlatego przy doborze kół należy uwzględnić rozkład obciążenia.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda German Design Award
Nagroda German Design Award
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Solidna obudowa
Podwójne koło dla dużej nośności i niskiej wysokości
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
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Certyfikowana odporność na ogień
Certyfikat zgodnie z FAR / JAR 25.853
Niska waga
Bardzo lekka konstrukcja