Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Karty katalogowe

Agila twin to kółko obrotowe z centralnym, blokada pełna, wyposażone w prostokątną płytę z elementami hamulcowymi, która zapewnia niezawodne mocowanie i kontrolę ruchu. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, średni, zawiera dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotowe, gwarantujące płynne i stabilne obroty pod obciążeniem. Koło o średnicy 75 mm wyposażone jest w łożysko stożkowe nierdzewne oraz bieżnik z poliuretanu wtryskanego, osadzone w korpusie z poliamidu, co zapewnia trwałość i odporność na warunki eksploatacyjne. Całkowita wysokość kółka wynosi 103 mm, co umożliwia jego zastosowanie w różnych konfiguracjach mebli i urządzeń. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 140 kg oraz nośnością dynamiczną 70 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla łóżek opiekuńczych, wózków cateringowych i systemów dostarczania posiłków, wózków pokładowych oraz mebli i stojaków ekspozycyjnych, gdzie wymagana jest niezawodność i bezpieczeństwo.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2976UAE075P54 offset-28 yellow axle-M8
EAN
4031582302882
Numer materiału S4
990064894
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna
Szerokość całkowita
71 mm
Nośność przy 3 km/h
70 kg
Nośność statyczne
140 kg
Wysokość całkowita
103 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,67 kg
Nazwa produktu
Agila twin
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Prostokątna płyta z elementami hamulcowymi
Średnica otworu płytki
5,5 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
41 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
51 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
57 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
51 mm
Długość płytki
70 mm
Szerokość płytki
55 mm
Obudowa
Kolor
Żółty pasywowany
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
131 mm
Wysięg
28 mm
Promień działania koła
65,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
25 mm
Średnica
75 mm
Szerokość korpusu
25 mm
Łożysko
Łożysko stożkowe, Nierdzewne
Kolor Koło
Szary blaszkowy (RAL7015)
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
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
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze