Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Karty katalogowe

Kółko obrotowe Alpha z centralnym blokowaniem pełnym jest urządzeniem przeznaczonym do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji. Montaż realizowany jest za pomocą płytki z centralnym blokowaniem, zapewniającej stabilne i bezpieczne umocowanie. Obudowa wykonana z nierdzewnego materiału o ciężkiej konstrukcji gwarantuje trwałość i odporność na korozję, a także zawiera dwa wyścigi kulkowe stanowiące łożysko obrotu. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne ze stali nierdzewnej, które zapewnia płynne i precyzyjne obroty. Średnica koła wynosi 160 mm, a jego korpus wykonany jest z poliamidu. Opona jest elastyczna, wulkanizowana i nie brudzący podłogi, co czyni ją idealną do zastosowań w czystych środowiskach. Całkowita wysokość kółka wynosi 200 mm. Urządzenie charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 600 kg oraz nośnością dynamiczną 300 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w szerokim spektrum aplikacji przemysłowych i magazynowych wymagających zarówno dużych obciążeń statycznych, jak i mobilności w warunkach pracy.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
8476UFC160P67 OH200 brake-asm seal
Numer materiału S4
990064977
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna
Szerokość całkowita
99 mm
Nośność przy 4 km/h
300 kg
Nośność statyczne
600 kg
Wysokość całkowita
200 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
1,86 kg
Nazwa produktu
Alpha
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka z centralnym blokowaniem
Średnica otworu płytki
13 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
77,5 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Długość płytki
175 mm
Szerokość płytki
112 mm
Obudowa
Kolor
Stal Nierdzewne
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał obudowy
Nierdzewne, ciężka
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
96 mm
Zasięg działania koła
287 mm
Wysięg
55 mm
Promień działania koła
143,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
64 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
46 mm
Średnica
160 mm
Szerokość korpusu
46 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem
Materiały wymagające niewielkiej konserwacji
Wszystkie elementy metalowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej