Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Kółko obrotowe z centralnym Alpha central z blokadą pełną wyposażone jest w płytkę z centralnym blokowaniem, która zapewnia niezawodne unieruchomienie w każdej pozycji. Obudowa wykonana z arkusza stalowego ciężkiego gwarantuje wysoką wytrzymałość, a dwa wyścigi kulkowe w łożysku obrotowym zapewniają płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 160 mm posiada korpus z poliamidu oraz elastyczną oponę nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, która jest osadzona na łożysku kulkowym precyzyjnym uszczelnionym. Całkowita wysokość kółka wynosi 200 mm. Nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 4 km/h lub 200 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w motoryzacji OEM, budowie kontenerów, systemach elektronicznych, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollkontenerach, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
3476UFX160P67 OH200 brake-asm
EAN
4031582380538
Numer materiału S4
990064663
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna
Szerokość całkowita
99 mm
Nośność przy 4 km/h
300 kg
Nośność przy 6 km/h
200 kg
Nośność statyczne
600 kg
Wysokość całkowita
200 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
2,66 kg
Nazwa produktu
Alpha central
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Płytka z centralnym blokowaniem
Średnica otworu płytki
13 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
77,5 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Długość płytki
176 mm
Szerokość płytki
112 mm
Housing
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane
Materiał
Arkusz stalowy, ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Średnica kopuły
96 mm
Zasięg działania koła
287 mm
Wysięg
55 mm
Promień działania koła
143,5 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
63 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
46 mm
Średnica
160 mm
Szerokość korpusu
46 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
special-features-image
Funkcje specjalne