Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło obrotowe z centralnym, Blokada pełna Linea clinic to komponent przeznaczony do zastosowań medycznych i szpitalnych, w którym element mocowania stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkim. Łóżka szpitalne wymagają uszczelnienia obszaru mocowania przez producenta łóżek, ponieważ powierzchnie zmywalne muszą być szczelne. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe obrotowe, które zapewnia płynny obrót koła. Koło o średnicy 150 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej oraz bieżnik z poliuretanu wtryskowego, przewodzącego elektrycznie, co umożliwia odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Wysokość całkowita produktu wynosi 175 mm. Nośność statyczna wynosi 450 kg, a nośność dynamiczna wynosi 150 kg na każde koło przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, aparatach MRI, aparatach rentgenowskich, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, łóżkach szpitalnych, wózkach na leki, wózkach pielęgniarskich, noszach, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
EAN
4031582360158
Numer materiału S4
990037768
Podstawowe atuty
Certyfikacja
Testowane i monitorowane przez TÜV Süd
Typ
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna
Szerokość całkowita
71 mm
Nośność przy 3 km/h
150 kg
Nośność przy 4 km/h
150 kg
Nośność statyczne
450 kg
Wysokość całkowita
175 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,21 kg
Nazwa produktu
Linea clinic
Standardowy
EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Liczba otworów montażowych Trzpień
4
Wskazówka
Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych.
Typ mocowania
Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka
Średnica Trzpień
32 mm
Długość Trzpień
50 mm
Położenie gwintu Trzpień
7 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
45,5 mm
Zasięg działania koła
254 mm
Wysięg
47,5 mm
Promień działania koła
127 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
15 mm
Średnica
150 mm
Szerokość korpusu
15 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Kolor Koło
Szary biały (RAL9002)
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych.

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

special-features-image
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Zapobiega niezamierzonemu ruchowi
Blokada koła do obsługi ręcznej
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Linea clinic
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

Linea clinic to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań medycznych i pielęgnacyjnych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótka, a łóżka szpitalne zmywalne muszą być w obszarze mocowania uszczelnione przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z poliamidu i zawiera precyzyjne łożysko kulkowe, które zapewnia płynny obrót koła. Koło o średnicy 150 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej oraz bieżnik z poliuretanu wykonanego metodą wtrysku, który jest przewodzący elektrycznie. Korpus koła wykonano z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 175 mm. Obciążenie statyczne wynosi 450 kg. Obciążenie dynamiczne wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest m.in. do wózków anestezjologicznych, aparatów RTG, tomografów komputerowych, MRI, aparatów ultrasonograficznych, wózków do dializy, wózków na leki, wózków pielęgniarskich, noszy oraz do domów opieki.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg