Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Linea clinic
Numer zamówienia:
990034521
EAN:
4031582348378
Numer produktu:
5946UAP150R36-34XS S30 D 9002
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea clinic to koło obrotowe z centralnym, blokada pełna, przeznaczone do szpitali i placówek opieki zdrowotnej. Mocowanie stan...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Linea clinic to koło obrotowe z centralnym, blokada pełna, przeznaczone do szpitali i placówek opieki zdrowotnej. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótki. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera precyzyjne łożysko kulkowe, zapewniające swobodny obrót koła. Koło o średnicy 150 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik z poliuretanu wtryskowego oraz korpus z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 155 mm. Nośność statyczna wynosi 450 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowania obejmują wózki anestezjologiczne, wózki do dializy, wózki na leki i wózki pielęgniarskie, łóżka szpitalne, nosze, aparaty ultrasonograficzne, tomografy komputerowe, aparaty MRI, rentgen, ramiona C, komputery na kółkach, respiratory oraz domy opieki i domy spokojnej starości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
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
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu