Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Linea clinic to kółko obrotowe z centralną blokaką pełną przeznaczone do zastosowań medycznych i szpitalnych. Trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkiej umożliwia łatwe mocowanie na urządzeniach medycznych, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera zintegrowaną prowadnicę kablową wykonaną z polietylenu oraz precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające płynne obroty. Koło o średnicy 150 mm wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej oraz bieżnik z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu, zapewniając trwałość i niezawodność w środowisku szpitalnym. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 155 mm. Nośność statyczna produktu to 300 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Kółko znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI, rentgenach, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, łóżkach szpitalnych, wózkach na leki, wózkach pielęgniarskich, noszach, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach, a także w domach opieki i domach spokojnej starości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5946UAC150R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382877
Podstawowe atuty
Certyfikacja
Testowane i monitorowane przez TÜV Süd
Typ
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna
Szerokość całkowita
71 mm
Nośność przy 3 km/h
150 kg
Nośność przy 4 km/h
150 kg
Nośność statyczne
300 kg
Wysokość całkowita
155 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
1,16 kg
Nazwa produktu
Linea clinic
Standardowy
podobne normy EN12531 – Odlewy do łóżek szpitalnych
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Wskazówka
Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych.
Typ mocowania
Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka
Średnica Trzpień
32 mm
Długość Trzpień
50 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Wskazówka
Obudowa ze zintegrowanym Prowadnica kablowa wykonana z Polietylen.
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Zasięg działania koła
254 mm
Wysięg
47,5 mm
Promień działania koła
122,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
15 mm
Średnica
150 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych.
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
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
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Linea clinic
5944UAC150R36-32S30 CC R9002

Linea clinic to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań medycznych i szpitalnych. Urządzenie wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkiej, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera zintegrowaną prowadnicę kablową wykonaną z polietylenu oraz precyzyjne łożysko kulkowe obrotowe. Koło o średnicy 150 mm posiada korpus z poliamidu i bieżnik z poliuretanu wytryskiwanego, wspierane przez precyzyjne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 155 mm. Nośność statyczna kółka to 300 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Kółko znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI, aparatach rentgenowskich, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, łóżkach szpitalnych, wózkach na leki, wózkach pielęgniarskich, noszach, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla placówek medycznych i domów opieki.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg