Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412833
Numer produktu:
5946UAC150R36-32S27 safety OH175
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Kółko obrotowe z centralnym Linea clinic z blokadą pełną wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w w...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Kółko obrotowe z centralnym Linea clinic z blokadą pełną wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkim, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 150 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżni z poliuretanu wtryskowego, wyposażone w nierdzewne łożysko kulkowe precyzyjne. Całkowita wysokość kółka wynosi 175 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 3-4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 300 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań medycznych, w tym wózków anestezjologicznych, ramion C, tomografów komputerowych, MRI, rentgenów, komputerów na kółkach, wózków do dializy, łóżek szpitalnych, wózków na leki, domów opieki, wózków pielęgniarskich, noszy, aparatów ultrasonograficznych oraz respiratorów.
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
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu