Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412819
Numer produktu:
5946UAC150R36-32S27 safety OH155
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea clinic to koło obrotowe z centralnym hamulcem, blokada pełna, przeznaczone do zastosowań w ochronie zdrowia i opiece. Moco...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Linea clinic to koło obrotowe z centralnym hamulcem, blokada pełna, przeznaczone do zastosowań w ochronie zdrowia i opiece. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótka, który zapewnia pewne osadzenie w konstrukcji łóżka lub wózka. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe obrotowe, umożliwiające swobodne skręcanie koła. Łóżka szpitalne i wózki wymagają od producenta uszczelnienia obszaru mocowania, ponieważ obudowa jest przeznaczona do częstego mycia i dezynfekcji. Koło o średnicy 150 mm posiada nierdzewne precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonany jest z poliuretanu metodą wtrysku. Całkowita wysokość koła wynosi 155 mm, co pozwala na dopasowanie do wymaganej wysokości podwozia. Nośność statyczna koła wynosi 300 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, aparatach RTG, tomografach komputerowych, MRI, aparatach USG, wózkach do dializy, wózkach na leki i wózkach pielęgniarskich.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Zapobiega niezamierzonemu ruchowi
Blokada koła do obsługi ręcznej
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu