Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Integral twin
Numer zamówienia:
900000457
EAN:
4031582554465
Numer produktu:
2946UAC150R36-32S35 D 4xM6 4xØ15 sp-WH
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nagrodzony projekt
Integral twin to kółko obrotowe z centralnym i pełną blokadą przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Integral twin to kółko obrotowe z centralnym i pełną blokadą przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkim, który musi być uszczelniony w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniej grubości zawiera łożysko kulkowe precyzyjne służące jako łożysko obrotowe, zapewniające płynne i precyzyjne ruchy obrotowe. Koło o średnicy 150 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne ze stali nierdzewnej oraz bieżnik z poliuretanu wtryskanego, natomiast korpus koła wykonany jest z poliamidu, co zapewnia optymalny stosunek wytrzymałości do masy. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 175 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 450 kg oraz nośnością dynamiczną 150 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, ramion C tomografów komputerowych, urządzeń MRI i rentgenowskich, łóżek opiekuńczych i szpitalnych, robotów chirurgicznych, stołów operacyjnych oraz aparatów ultrasonograficznych stosowanych w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów
Nagroda German Design Award
Nagroda German Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
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
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Wygodna manewrowość
Łatwe pokonywanie przeszkód dzięki dużym kołom i elastycznym piastom
Wielostopniowa funkcja przełączania
Do trzech pozycji blokady: blokada kierunku, blokada całkowita lub swobodny ruch
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Ochrona podłogi poprzez rozkład obciążenia
Dwa koła rozkładają obciążenie i minimalizują ślady na podłodze
Zintegrowana ochrona kabli
Zintegrowany popychacz kabli chroniący przewody leżące na podłodze
Niezwykle mocna konstrukcja
Bardzo solidna konstrukcja