Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Integral
Numer zamówienia:
990030608
EAN:
4031582341454
Numer produktu:
2046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Nagrodzony projekt
Integral to kółko obrotowe z centralnym blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań w wyposażeniu medycznym i opiekuńczym. Mocowan...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Integral to kółko obrotowe z centralnym blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań w wyposażeniu medycznym i opiekuńczym. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, a elementy montażowe muszą być w obszarze mocowania uszczelnione przez producenta łóżek szpitalnych, ponieważ łóżka zmywalne wymagają takiego zabezpieczenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót kółka zapewnia precyzyjne łożysko kulkowe. Koło o średnicy 150 mm posiada bieżnik z poliuretanu, formowany wtryskowo i przewodzący elektrycznie, oraz korpus z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione zapewnia płynną pracę koła. Całkowita wysokość produktu wynosi 183 mm. Obciążenie statyczne wynosi 450 kg. Obciążenie dynamiczne wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest do wózków anestezjologicznych, ramion C, tomografów komputerowych, aparatów MRI i rentgenowskich, łóżek opiekuńczych, wózków do dializy, łóżek szpitalnych, szpitali, domów opieki, noszy oraz aparatów ultrasonograficznych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
Nagroda Red Dot Design Award
Nagroda Red Dot Design Award
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
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
Uszczelnienie ochronne
Koła z uszczelnionymi łożyskami chroniącymi przed wodą i brudem
Komponenty odporne na chemikalia
Odporne na wiele środków czyszczących i chemikaliów
Indywidualna osłona
Kształt pokrywy obudowy może być dostosowany
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Wygodna manewrowość
Łatwe pokonywanie przeszkód dzięki dużym kołom i elastycznym piastom
Wielostopniowa funkcja przełączania
Do trzech pozycji blokady: blokada kierunku, blokada całkowita lub swobodny ruch
Zmniejszone czyszczenie
Dzięki głównie gładkim powierzchniom kółka są szybkie i łatwe do czyszczenia
Niezwykle mocna konstrukcja
Bardzo solidna konstrukcja