Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Linea clinic to kółko obrotowe z centralną blokaką pełną przeznaczone do zastosowań medycznych i szpitalnych. Urządzenie wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkim, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z poliuretanu wtryskiwanego o właściwościach przewodzących elektrycznie, zaś korpus koła wykonany jest z poliamidu. Łożysko kulkowe precyzyjne ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość i niezawodność w wymagającym środowisku szpitalnym. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 130 mm. Nośność statyczna kółka to 450 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Kółko Linea clinic znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI, aparatach rentgenowskich, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, łóżkach szpitalnych, wózkach na leki, wózkach pielęgniarskich, noszach, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach, co czyni je uniwersalnym rozwiązaniem dla placówek medycznych i domów opieki.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5946USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582360127
Numer materiału S4
990036613
Podstawowe atuty
Certyfikacja
Testowane i monitorowane przez TÜV Süd
Typ
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna
Szerokość całkowita
71 mm
Nośność przy 3 km/h
150 kg
Nośność przy 4 km/h
150 kg
Nośność statyczne
450 kg
Wysokość całkowita
130 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
40 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
0,91 kg
Nazwa produktu
Linea clinic
Standardowy
EN12531 — Odlewy do łóżek szpitalnych
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Liczba otworów montażowych Trzpień
4
Wskazówka
Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych.
Typ mocowania
Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka
Średnica Trzpień
32 mm
Długość Trzpień
50 mm
Położenie gwintu Trzpień
7 mm
Obudowa
Kolor
Szary biały (RAL9002)
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Średnica kopuły
45,5 mm
Zasięg działania koła
216 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
108 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Szerokość Bieżnia
15 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
15 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Kolor Koło
Szary biały (RAL9002)
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych.

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum

special-features-image
Funkcje specjalne
Materiały niebezpieczne niewystępują
Zgodne z dyrektywami RoHS i REACH. Nie zawiera wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych ani chromu (VI)
Sprawdzona jakość
Testowane w naszym własnym laboratorium pod kątem zgodności z normami europejskimi
Zapobiega niezamierzonemu ruchowi
Blokada koła do obsługi ręcznej
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
Koła o niskiej konserwacji
Osłony gwintów zapewniają niezakłóconą pracę przy minimalnym czyszczeniu
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Ergonomiczne użytkowanie
Koła o zoptymalizowanym oporze toczenia w celu zmniejszenia wysiłku użytkownika
Certyfikowana przewodność
Wersja przewodząca chroniąca użytkowników i urządzenia elektryczne przed wyładowaniami elektrostatycznymi
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Linea clinic
5944USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 4xØ13 W

Linea clinic to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań medycznych i szpitalnych. Urządzenie wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkim, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 125 mm zbudowane jest z korpusu z poliamidu i bieżnika z poliuretanu wtryskiwanego o właściwościach przewodzenia elektrycznego, osadzonego na łożysku kulkowym precyzyjnym ze stali nierdzewnej. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 130 mm. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną 450 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI, aparatach rentgenowskich, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, łóżkach szpitalnych, wózkach na leki, wózkach pielęgniarskich, noszach, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla placówek medycznych i domów opieki.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg