Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582359992
Numer produktu:
5946UAC125R36-34XS S30
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Linea clinic to koło obrotowe z centralną blokaną pełną, przeznaczone do zastosowań medycznych i szpitalnych. Fitting stanowi tr...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Linea clinic to koło obrotowe z centralną blokaną pełną, przeznaczone do zastosowań medycznych i szpitalnych. Fitting stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkim, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynne obroty. Koło ma średnicę 125 mm i składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskiwanego. Łożysko koła to łożysko kulkowe precyzyjne ze stali nierdzewnej, gwarantujące trwałość i niezawodność w środowisku szpitalnym. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 130 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 300 kg oraz nośnością dynamiczną 150 kg przy prędkości 4 km/h i 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI, aparatach rentgenowskich, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, łóżkach szpitalnych, wózkach na leki, wózkach pielęgniarskich, noszach, aparatach ultrasonograficznych oraz respiratorach, a także w domach opieki i domach spokojnej starości.
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
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
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu