Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412659
Numer produktu:
5946UAC125R36-32S27 safety OH150
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Dopasowanie kolorów
Produkt Linea clinic to koło obrotowe z centralnym, Blokada pełna, przeznaczone do wózków anestezjologicznych, łóżek szpitalnych...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Produkt Linea clinic to koło obrotowe z centralnym, Blokada pełna, przeznaczone do wózków anestezjologicznych, łóżek szpitalnych i noszy. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótka, a łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z poliamidu i zawiera precyzyjne łożysko kulkowe obrotowe. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe nierdzewne, bieżnik wykonano z poliuretanu metodą wtrysku, a korpus koła wykonano z poliamidu. Wysokość całkowita koła wynosi 150 mm. Nośność statyczna wynosi 300 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Podstawowe atuty
Mocowanie
Obudowa
Koło
Zestaw uchwytów
Klub Projektant Deutscher
Klub Projektant Deutscher
IF nagroda za projekt
IF nagroda za projekt
Nagroda Interzum
Nagroda Interzum
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
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
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu