Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło obrotowe z centralnym blokadą pełną Linea clinic to element jezdny przeznaczony do wózków i łóżek szpitalnych oraz sprzętu medycznego. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótkim, a producent łóżek szpitalnych musi zapewnić uszczelnienie w obszarze mocowania, ponieważ koła zmywalne wymagają szczelnej konstrukcji. Obudowa wykonana jest z poliamidu i zawiera precyzyjne łożysko kulkowe umożliwiające swobodny obrót koła wokół osi. Koło wyposażono w łożysko kulkowe precyzyjne ze stali nierdzewnej, a bieżnik wykonany z poliuretanu metodą wtrysku zapewnia cichą pracę oraz dobrą przyczepność. Średnica koła wynosi 125 mm, a wysokość całkowita 130 mm. Nośność statyczna wynosi 300 kg. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, wózkach do dializy, wózkach na leki, wózkach pielęgniarskich, noszach, aparatach ultrasonograficznych, sprzęcie do rentgena, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, a także w komputerach na kółkach, łóżkach szpitalnych, szpitalach, domach opieki oraz domach spokojnej starości.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
5946UAC125R36-32S27 safety OH130
EAN
4031582412635
Podstawowe atuty
Certyfikacja
Testowane i monitorowane przez TÜV Süd
Typ
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna
Szerokość całkowita
71 mm
Nośność przy 3 km/h
150 kg
Nośność przy 4 km/h
150 kg
Nośność statyczne
300 kg
Wysokość całkowita
130 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,89 kg
Nazwa produktu
Linea clinic
Standardowy
podobne normy EN12531 – Odlewy do łóżek szpitalnych
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Wskazówka
Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych.
Typ mocowania
Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka
Średnica Trzpień
32 mm
Długość Trzpień
50 mm
Obudowa
Kształt Widelec
Obudowa na dwa Koło
Materiał obudowy
Poliamid
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe precyzyjne
Zasięg działania koła
205 mm
Wysięg
40 mm
Promień działania koła
102,5 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Poliuretan, Wtrysk
Szerokość Bieżnia
15 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Zestaw uchwytów
Wskazówka
Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych.

Klub Projektant Deutscher

Klub Projektant Deutscher

IF nagroda za projekt

IF nagroda za projekt

Nagroda Interzum

Nagroda Interzum
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
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Dopasowanie kolorów
Kolory można dostosować do projektu produktu
Nagrodzony projekt
Nagrodzone prestiżowymi nagrodami przez międzynarodowe jury
Zmniejszone ryzyko wypadków
Bardzo niska wysokość zmniejsza ryzyko wypadków pod łóżkami szpitalnymi
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
Certyfikowane bezpieczeństwo
Standard wydajności certyfikowany przez TÜV Süd
Zoptymalizowana manewrowość
Podwójne koło o wysokiej zwrotności dzięki efektowi różnicowemu