Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 125 mm
Agila care
Numer zamówienia:
990034559
EAN:
4031582358063
Numer produktu:
2476XSP125R26-28S45 D
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Sterylne czyszczenie
Koło Agila care to koło obrotowe z centralnym mocowaniem i pełną blokadą, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, szp...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Agila care to koło obrotowe z centralnym mocowaniem i pełną blokadą, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, szpitalach oraz domach opieki i domach spokojnej starości. Element mocujący stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, który zapewnia pewne i powtarzalne osadzenie w ramie. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonany jest z poliuretanu metodą wtrysku, który jest przewodzący elektrycznie. Korpus koła wykonano z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Całkowita wysokość koła wynosi 163 mm, co należy uwzględnić przy projektowaniu przestrzeni montażowej. Maksymalne obciążenie statyczne wynosi 200 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.
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
Sterylne czyszczenie
Koła do sterylizacji parowej w autoklawach stosowanych w strefach sterylnych
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni