Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kółko obrotowe z centralnym Cover design z blokadą pełną wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkiej konstrukcji. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia stabilność dzięki dwóm wyścigom kulkowym w łożysku obrotowym. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z gumy pełnej nie brudzący śladów, a precyzyjne łożysko kulkowe gwarantuje płynny ruch. Całkowita wysokość kółka wynosi 163 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg, co czyni to rozwiązanie idealnym do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej funkcjonalności i niezawodności.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
2076PIP125R36-32S30
EAN
4031582360936
Core attributes
Typ
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna
Nośność przy 3 km/h
80 kg
Nośność statyczne
160 kg
Wysokość całkowita
163 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Nazwa produktu
Projekt osłony
Standardowy
EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Fitting
Typ mocowania
Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka
Średnica Trzpień
32 mm
Długość Trzpień
50 mm
Housing
Kształt Widelec
Zamknięte
Materiał
Arkusz stalowy, średni
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe
Zasięg działania koła
207 mm
Wysięg
41 mm
Promień działania koła
103,5 mm
Wheel
Twardość Bieżnia (A)
75 Shore A
Materiał ciała
Polipropylen
Materiał bieżni
Guma pełna, nie brudzący śladów
Szerokość Bieżnia
32 mm
Średnica
125 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne

Nagroda Red Dot Design Award

Nagroda Red Dot Design Award

special-features-image
Funkcje specjalne
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Akcesorium
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Akcesorium stanowi specjalistyczny element dodatkowy przeznaczony do kółek jezdnych, charakteryzujący się kompaktową konstrukcją o masie wynoszącej 0,1 kg. Produkt został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu funkcjonalności oraz wydajności systemów transportowych opartych na kółkach jezdnych, zapewniając inżynierom dodatkowe możliwości konfiguracyjne w zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.

Akcesorium
Dźwignia przełączania
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Akcesorium to specjalistyczny element dodatkowy przeznaczony do kółek jezdnych, charakteryzujący się masą 0,12 kg, co zapewnia optymalne obciążenie bez nadmiernego wpływu na całkowitą wagę konstrukcji. Produkt został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu funkcjonalności i wydajności systemów transportowych wyposażonych w kółka jezdne, oferując inżynierom niezawodne rozwiązanie techniczne.

Akcesorium
Dźwignia przełączania
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

Akcesorium to specjalistyczny element dodatkowy przeznaczony do kółek jezdnych, charakteryzujący się niewielką masą wynoszącą 0,06 kg, co zapewnia minimalne obciążenie konstrukcji przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności. Dzięki lekkiej konstrukcji komponent ten nie wpływa negatywnie na właściwości jezdne i manewrowość urządzeń wyposażonych w kółka, jednocześnie rozszerzając ich możliwości eksploatacyjne i funkcjonalne.

Akcesorium
Dźwignia przełączania
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Akcesorium to specjalistyczny element dodatkowy przeznaczony do kółek jezdnych, charakteryzujący się niewielką masą wynoszącą 0,09 kg, co zapewnia minimalne obciążenie całej konstrukcji. Produkt został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu funkcjonalności i wydajności systemów transportowych wyposażonych w kółka jezdne, oferując inżynierom dodatkowe możliwości konfiguracji i optymalizacji rozwiązań mobilnych w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych.

Akcesorium
Tuleja łożyska
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

Akcesorium stanowi specjalistyczny element dodatkowy przeznaczony do kółek jezdnych, charakteryzujący się kompaktową konstrukcją o masie wynoszącej 0,04 kg. Produkt został zaprojektowany w celu rozszerzenia funkcjonalności podstawowych kółek transportowych, zapewniając dodatkowe możliwości montażowe lub eksploatacyjne w systemach mobilnych urządzeń przemysłowych i magazynowych.

Akcesorium
Profilowa listwa
Profilstahl 6kt-11x1000

Akcesorium stanowi specjalistyczny element uzupełniający przeznaczony do zastosowania z kółkami jezdnymi, zapewniający rozszerzenie funkcjonalności podstawowego zestawu transportowego. Produkt został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu efektywności eksploatacyjnej systemów mobilnych w środowisku przemysłowym, umożliwiając optymalizację parametrów roboczych oraz dostosowanie do specyficznych wymagań aplikacyjnych użytkownika.

Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Projekt osłony
2074PIP125R36-32S30

Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Cover design wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkim, zapewniający niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wysoką wytrzymałość, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych gwarantujących płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z gumy pełnej nie brudzący śladów, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne dla optymalnej wydajności. Całkowita wysokość kółka wynosi 163 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg, co czyni to rozwiązanie idealnym do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej funkcjonalności i trwałości.

125 mm
163 mm
80 kg
125 mm
163 mm
80 kg
Pomiń galerię produktów

Powiązane produkty

Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Projekt osłony
2074PIP125R36-32S30

Kółko obrotowe z blokadą kierunkową Cover design wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkim, zapewniający niezawodne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wysoką wytrzymałość, a łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych gwarantujących płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z polipropylenu oraz bieżnik z gumy pełnej nie brudzący śladów, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne dla optymalnej wydajności. Całkowita wysokość kółka wynosi 163 mm. Nośność dynamiczna osiąga 80 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 160 kg, co czyni to rozwiązanie idealnym do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej funkcjonalności i trwałości.

125 mm
163 mm
80 kg
125 mm
163 mm
80 kg