Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 100 mm
Agila care
EAN:
4031582342260
Numer produktu:
2476YGO100R36-32S30 4xM6
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Sterylne czyszczenie
Koło Agila care to koło obrotowe z centralnym blokadą pełną, przeznaczone do łóżek opiekuńczych, szpitali oraz domów opieki i do...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Agila care to koło obrotowe z centralnym blokadą pełną, przeznaczone do łóżek opiekuńczych, szpitali oraz domów opieki i domów spokojnej starości. Element mocujący stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótkiego trzpienia, który zapewnia pewne osadzenie i stabilne połączenie z konstrukcją ramy. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, umożliwiające swobodny obrót koła wokół osi pionowej przy jednoczesnym zachowaniu precyzyjnego prowadzenia. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko ślizgowe oraz bieżnik z kauczuku termoplastycznego, przewodzącego elektrycznie, co ogranicza gromadzenie się ładunków elektrostatycznych. Korpus koła wykonano z polipropylenu przewodzącego elektrycznie, co zapewnia lekką, odporną na czynniki chemiczne konstrukcję. Całkowita wysokość koła wynosi 138 mm, co pozwala na zachowanie odpowiedniego prześwitu i kompatybilności z ramą. Maksymalne obciążenie statyczne wynosi 160 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 80 kg.
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
Sterylne czyszczenie
Koła do sterylizacji parowej w autoklawach stosowanych w strefach sterylnych
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni