Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 100 mm
Agila care
EAN:
4031582358117
Numer produktu:
2476XSP100R26-28S45 4xM8
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Sterylne czyszczenie
Koło Agila care to koło obrotowe z centralnym blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, szpitalach oraz ...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Agila care to koło obrotowe z centralnym blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań w łóżkach opiekuńczych, szpitalach oraz domach opieki i domach spokojnej starości. Element mocujący stanowi trzpień z krzywką sterującą, przeznaczony do prętów profilowanych, co zapewnia pewne osadzenie i łatwą obsługę przy montażu. Korpus wykonano z arkusza stalowego o średniej grubości, a obrót koła zapewnia dwa wyścigi kulkowe, które umożliwiają swobodne skręcanie i płynny ruch w każdym kierunku. Koło jest wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe, zapewniające niskie opory toczenia i stabilną pracę. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu metodą wtrysku i jest przewodzący elektrycznie, co pozwala na odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Korpus koła wykonano z poliamidu przewodzącego elektrycznie. Średnica koła wynosi 100 mm. Całkowita wysokość koła wynosi 138 mm. Nośność statyczna wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h wynosi 100 kg.
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
Sterylne czyszczenie
Koła do sterylizacji parowej w autoklawach stosowanych w strefach sterylnych
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni