Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 100 mm
Agila care
EAN:
4031582301731
Numer produktu:
2476PJO100R26-28S45
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Sterylne czyszczenie
Koło Agila care to koło obrotowe z centralnym blokadą pełną, przeznaczone do łóżek opiekuńczych, szpitali oraz domów opieki i do...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Pliki CAD
Możesz pobrać dane konstrukcyjne dla tego produktu.
Karty katalogowe
Koło Agila care to koło obrotowe z centralnym blokadą pełną, przeznaczone do łóżek opiekuńczych, szpitali oraz domów opieki i domów spokojnej starości. Element mocujący stanowi trzpień z krzywką sterującą, przeznaczony do prętów profilowanych, co zapewnia pewne osadzenie koła i łatwą integrację z konstrukcją łóżka. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, które umożliwiają swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło posiada średnicę 100 mm. Bieżnik wykonano z kauczuku termoplastycznego, a korpus z polipropylenu. Łożysko kola stanowi łożysko ślizgowe, które zapewnia cichą i stabilną pracę. Całkowita wysokość koła wynosi 138 mm. Obciążenie statyczne koła wynosi 160 kg, natomiast obciążenie dynamiczne przy prędkości 3 km/h wynosi 80 kg.
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
Sterylne czyszczenie
Koła do sterylizacji parowej w autoklawach stosowanych w strefach sterylnych
Przyjazna użytkownikowi blokada centralna
Jednoczesne blokowanie więcej niż jednego kółka za pomocą centralnej dźwigni
Ruch bez śladów
Koła o zmniejszonym zużyciu i niewielkich wymaganiach czyszczenia
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi